Stainless Steel Flat Washer UUW / UUW-H / UUW-BH

Stainless Steel Flat Washer UUW / UUW-H / UUW-BH
  • Volume Discount
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] Degreasing / Micro Black (black coating)
*SUS303: Outer diameter has an SUS303 mark for identification

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
UUW-0306-01BH
UUW-0306-01H
UUW-0306-02BH
UUW-0306-02H
UUW-0306-03BH
UUW-0306-03H
UUW-0306-05BH
UUW-0306-05H
UUW-0306-08BH
UUW-0306-08H
UUW-0306-10
UUW-0306-10BH
UUW-0306-10H
UUW-0306-15
UUW-0306-15BH
UUW-0306-15H
UUW-0306-20
UUW-0306-20BH
UUW-0306-20H
UUW-0306-25
UUW-0306-25BH
UUW-0306-25H
UUW-0306-30
UUW-0306-30BH
UUW-0306-30H
UUW-0306-35
UUW-0306-35BH
UUW-0306-35H
UUW-0306-40
UUW-0306-40BH
UUW-0306-40H
UUW-0306-45
UUW-0306-45BH
UUW-0306-45H
UUW-0306-50
UUW-0306-50BH
UUW-0306-50H
UUW-0307-01BH
UUW-0307-01H
UUW-0307-02BH
UUW-0307-02H
UUW-0307-03BH
UUW-0307-03H
UUW-0307-05BH
UUW-0307-05H
UUW-0307-08BH
UUW-0307-08H
UUW-0307-10
UUW-0307-10BH
UUW-0307-10H
UUW-0307-15
UUW-0307-15BH
UUW-0307-15H
UUW-0307-20
UUW-0307-20BH
UUW-0307-20H
UUW-0307-25
UUW-0307-25BH
UUW-0307-25H
UUW-0307-30
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSSurface Treatment I.D. d
(mm)
Screw Nominal (M) Thickness T
(mm)
Sales Unit Material: Stainless Steel Surface Treatment (Detailed) O.D. D
(mm)
Cleaning Method Coating Details

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.1Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

2.00 €

1 Available Same day

Stock

10NA3.230.1Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.2Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.93 €

1 5 Days 10NA3.230.2Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.3Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

0.20 €

50 13 Days 10NA3.230.3Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.93 €

1 5 Days 10NA3.230.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 12 Days 10Painting / Coating3.230.8Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.93 €

1 6 Days 10NA3.230.8Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.32 €

50 12 Days 10NA3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

0.20 €

50 13 Days 10NA3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.37 €

50 13 Days 10NA3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.30 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.08 €

50 13 Days 10NA3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.32 €

50 12 Days 10NA3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.30 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.08 €

50 13 Days 10NA3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.33 €

50 13 Days 10NA3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.31 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.10 €

50 13 Days 10NA3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.33 €

50 13 Days 10NA3.233Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.31 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.233Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.10 €

50 13 Days 10NA3.233Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.35 €

50 13 Days 10NA3.233.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.31 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.233.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.10 €

50 13 Days 10NA3.233.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.33 €

50 13 Days 10NA3.234Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.35 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.234Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.10 €

50 13 Days 10NA3.234Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.34 €

50 13 Days 10NA3.234.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.35 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.234.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.11 €

50 13 Days 10NA3.234.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.34 €

50 13 Days 10NA3.235Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA6Degreasing-

1.35 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.235Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint6-Micro Black

1.11 €

50 13 Days 10NA3.235Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA6Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.1Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

0.20 €

50 12 Days 10NA3.230.1Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.2Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

0.20 €

50 13 Days 10NA3.230.2Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.3Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

0.20 €

50 13 Days 10NA3.230.3Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

1.93 €

1 6 Days 10NA3.230.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.230.8Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

0.20 €

50 13 Days 10NA3.230.8Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.34 €

50 13 Days 10NA3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA7Degreasing-

0.24 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

1.93 €

1 5 Days 10NA3.231Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.34 €

50 13 Days 10NA3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA7Degreasing-

1.33 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

1.13 €

50 13 Days 10NA3.231.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.36 €

50 13 Days 10NA3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA7Degreasing-

1.35 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

1.13 €

50 13 Days 10NA3.232Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.36 €

50 13 Days 10NA3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA7Degreasing-

1.35 €

50 13 Days 10Painting / Coating3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)Black Paint7-Micro Black

1.13 €

50 13 Days 10NA3.232.5Box/PackageStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA7Degreasing-

0.36 €

50 13 Days 10NA3.233Box/PackageStainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA7Degreasing-

Loading...

Basic information

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Material Stainless Steel

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360