Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
PJ06312 |
PJ06712 |
PJ071012 |
PJ07512 |
PJ08012 |
PJ08512 |
PJ09012 |
PJ09512 |
PJ10012 |
PJ10612 |
PJ11212 |
PJ11812 |
PJ12512 |
PJ13212 |
PJ14012 |
PJ15012 |
PJ16012 |
PJ18012 |
PJ20012 |
PJ22412 |
PJ25012 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Version | Type | Taper bushing | Application | Weight (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1108 | for TB 1108 | 0.35 | PJ 63 x 12 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1108 | for TB 1108 | 0.4 | PJ 67 x 12 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1108 | for TB 1108 | 0.45 | PJ 71 x 12 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.5 | PJ 75 x 12 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.6 | PJ 80 x 12 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.75 | PJ 85 x 12 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 0.7 | PJ 90 x 12 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 0.85 | PJ 95 x 12 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 1 | PJ 100 x 12 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 1.15 | PJ 106 x 12 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 1.2 | PJ 112 x 12 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2012 | for TB 2012 | 1.5 | PJ 118 x 12 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2012 | for TB 2012 | 1.85 | PJ 125 x 12 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2012 | for TB 2012 | 2.1 | PJ 132 x 12 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2012 | for TB 2012 | 2.5 | PJ 140 x 12 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2012 | for TB 2012 | 3 | PJ 150 x 12 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 2517 | for TB 2517 | 3.55 | PJ 160 x 12 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 3.7 | PJ 180 x 12 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 4.25 | PJ 200 x 12 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 4.8 | PJ 224 x 12 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 5.55 | PJ 250 x 12 für TB 2517 |
Loading...
Overall width(mm) | 32 | Number of grooves | 12 | Material | Cast iron |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 7871 |