Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
PL07508 |
PL08008 |
PL08508 |
PL09008 |
PL09508 |
PL10008 |
PL10608 |
PL11208 |
PL11808 |
PL12508 |
PL13208 |
PL14008 |
PL15008 |
PL16008 |
PL18008 |
PL19008 |
PL20008 |
PL21208 |
PL22408 |
PL23608 |
PL25008 |
PL28008 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Version | Type | Taper bushing | Application | Weight (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.55 | PL 75 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.7 | PL 80 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1210 | for TB 1210 | 0.85 | PL 85 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 0.9 | PL 90 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 1 | PL 95 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 1610 | füo TB 1610 | 1.15 | PL 100 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 2012 | for TB 2012 | 1.2 | PL 106 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 2012 | for TB 2012 | 1.45 | PL 112 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 2012 | for TB 2012 | 1.65 | PL 118 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 2012 | for TB 2012 | 2 | PL 125 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 3 | 2012 | for TB 2012 | 2.3 | PL 132 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 2517 | for TB 2517 | 2.75 | PL 140 x 08 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 2517 | for TB 2517 | 3.3 | PL 150 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 2517 | for TB 2517 | 4 | PL 160 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 2517 | for TB 2517 | 5.65 | PL 180 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 2517 | for TB 2517 | 6.45 | PL 190 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 5 | PL 200 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 5.7 | PL 212 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 6 | PL 224 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 6.6 | PL 236 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2517 | for TB 2517 | 7.25 | PL 250 x 8 für TB 2517 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 3020 | for TB 3020 | 9.55 | PL 280 x 8 für TB 3020 |
Loading...
Overall width(mm) | 42 | Number of grooves | 8 | Material | Cast iron |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 7932 |