Direct Acting Solenoid Valves (Part Numbers)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
2401103426002400
2401103426123050
2401103466002400
2401109080002400
2401109380323050
2401109426002400
2401109426123050
2401126080002400
2401126380323050
2401138080002400
2401138426123050
2401147080002400
8251000.9101.02400
8251000.9101.23050
8251020.9101.02400
8251040.9101.02400
8251040.9101.23050
8251060.9151.02400
8251060.9151.23050
8251120.9101.02400
8251120.9101.23050
8251140.9101.02400
8251140.9101.23050
8251160.9151.02400
8251160.9151.23050
8253000.8001.02400
8253000.8001.02450
8253000.8001.11050
8253000.8001.23050
8253003.8001.02400
8253003.8001.11050
8253003.8001.23050
8253014.8001.02400
8253022.8001.23050
8253051.8001.02400
8253100.8000.02400
8253100.8001.02400
8253100.8001.02450
8253100.8001.11050
8253100.8001.12060
8253100.8001.23050
8253103.8001.02400
8253103.8001.23050
8253114.8001.02400
8253114.8001.11050
8253114.8001.23050
8253114.8001.23059
8253122.8001.23050
8253151.8001.23050
8253200.8000.02400
8253200.8000.11050
8253200.8001.01200
8253200.8001.02400
8253200.8001.02450
8253200.8001.11000
8253200.8001.11050
8253200.8001.23050
8253200.8004.23049
8253203.8001.02400
8253203.8001.11050
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Maximum Operating Pressure
(Bar)
Operating Pressure Range
(Bar)
Materials Protection Class Range Operating Temperature Range
(°C)
Operating Pressure Range
(psi)
Electrical Connection Seat Seal Body kV Value Flow
(m3/h)
Thread Type Operating Temperature Range
(Fahrenheit)
Function Fluid Temperature Range
(°C)
Voltage Certification Coil Code Operation Port Size

504.07 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3G1/4

480.19 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3G1/4

535.77 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-1/2NPTNBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-46602/3G1/4

498.71 €

1 5 Days 100 - 10Anodised aluminiumIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 6024 V DC-08002/3NAMUR

507.49 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 60230 V AC-38032/3NAMUR

653.26 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3NAMUR

656.67 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAnodised aluminium-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3NAMUR

386.10 €

1 5 Days 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBRAnodised aluminium-BSPP---10 - 6024 V DC-08002/3G1/4

392.93 €

1 5 Days 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBRAnodised aluminium-BSPP---10 - 60230 V AC-38032/3G1/4

319.80 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAnodised aluminium-NPT---25 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

493.36 €

1 5 Days 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAnodised aluminium-NPT---25 - 80230 V AC-42612/31/4" NPTF

663.00 €

1 5 Days 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803FKMAnodised aluminium-NPT---10 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

66.89 €

1 5 Days 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.07--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Days 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.07--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Days 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Days 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

96.46 €

1 5 Days 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

96.46 €

1 5 Days 1212 - 0-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

66.89 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.15--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

66.89 €

1 5 Days 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

73.18 €

1 39 Days 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

96.46 €

1 5 Days 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

96.46 €

1 5 Days 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRBrass0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.5-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.5-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.5-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

103.49 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMBrass1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

101.11 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

118.54 €

1 5 Days 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRBrass1.5-14 - 122NC0 - 15024 V DC-80012/2G1/4

87.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90120 V AC 60 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

109.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

109.66 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

193.51 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

101.11 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

118.54 €

1 5 Days 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRBrass1.7-14 - 122NC0 - 150230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

97.41 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G1/2

97.41 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80002/2G1/2

145.90 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9012 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

145.90 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

118.71 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRBrass1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 40/60 Hz-80042/2G1/2

119.24 €

1 5 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/2

138.38 €

1 32 Days 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMBrass1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

Loading...

Tech Support