OS デラックス重量キャビネット

OS デラックス重量キャビネット

【特長】
・ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。
・全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。
・各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
・標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています
・パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
【用途】
・重量物の収納管理にオススメです!整理整頓して、生産効率の高い、強い工場にしませんか?
【商品仕様】
・間口(mm):811
・奥行(mm):557
・高さ(mm):481
・引出しの組合せ DX100:1
・引出しの組合せ DX150:2
・引出しの組合せ DX200:-
・最大積載量:500kg/台当り
・ダブルサスペンション機構
・フルストローク
・質量:71kg

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

DX402

Part Number
DX402
Part NumberStandard Unit PriceVolume DiscountShipping Days?

775.32 €

13 Days

Loading...

  1. 1

This page is OS デラックス重量キャビネット, part number DX402.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number DX402.

Additional Products in this Category

Tech Support