WEICON Coax-Stripper (10051150)

WEICON Coax-Stripper 10051150

Product Details:

Manufacturer part number: 10051150

Brand: WEICON

Price: 23.73

Delivery time: 3 Days


Technical Data:

Exchangeable knives: false

Round edge: true

Zubehör: Modul-Einsätze für Kompressionssteckerr 6.5/6.5mm

Depth of notch adjustable: false

Datum Artikel-Katalog-Status: -


Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10051150

Part Number
10051150
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Exchangeable knives Round edge Zubehör Depth of notch adjustable Datum Artikel-Katalog-Status Longitudinal section Einsatzbereich Spiral cut

23.73 €

1 3 Days falsetrueModul-Einsätze für Kompressionssteckerr 6.5/6.5mmfalse-falseAussendurchmesser 7 mm. für F-Schraubsteckerfalse

Loading...

  1. 1

Basic information

Breite VPE (mm)(mm) 178 Strip range AWG - Höhe VPE (mm)(mm) 194
Länge VPE (mm)(mm) 258 Gewicht (g)(g) 47 Innenmesser Modul-Einsätze mit festen Messern. wechselbar
Zusatznutzen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite Greifbacken zum Montieren von F-Steckern Strip range diameter(mm) 7.0 Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Kabelaufbau Koaxialkabel. bzw. Antennen- und Übertragungskabel Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82119200
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.047 Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück
Strip range cross-section(mm²) - Zertifikate/Zulassungen/Freigaben Geprüfte Sicherheit TÜV NORD Lieferanten-Name WEICON
Werkstoff/Material glasfaserverstärktes Polyamid Key facts Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang (Zweifach-Schnitt) Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.95
Länge (mm)(mm) 125

This page is WEICON Coax-Stripper, part number 10051150.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10051150.

Variation of this product

Part Number
10052731
10055142
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountStandard
Shipping Days
?
Exchangeable knives Round edge Zubehör Depth of notch adjustable Datum Artikel-Katalog-Status Longitudinal section Einsatzbereich Spiral cut

23.73 €

1 3 Days FALSETRUEModul-Einsätze für Kompressionssteckerr 6.5/6.5mmFALSE-FALSEAussendurchmesser 6 - 8 mm. für F-SchraubsteckerFALSE

23.73 €

1 3 Days falsetrueweitere Module verfügbarfalse2020-02-26falseAussendurchmesser 4 - 5 mm. für F-Schraubsteckerfalse

Tech Support