Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
26100085
Druckbelastung (N/mm²)(N/mm²) | 230 | H-Sätze | H318, H315 | Walkpenetration (DIN ISO 2137) | 310 - 340 1/10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Breite VPE (mm)(mm) | 145 | Umweltgefährdend (J/N) | Nein | VOC | - |
Dichte | 1.42 g/cm³ | Durchschlagsfestigkeit (kV/mm)(kV/mm) | 0.4 | VKA-Test/Schweißkraft (N)(N) | 3800 |
Reibwert Gesamt (µm)(µm) | 0.13 | Reibwert Kopfunterseite (µm)(µm) | 0.14 | Höhe VPE (mm)(mm) | 190 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 1400 | ISSA-Code | 53.402.81/82/83/84/85/86/87/88/89 | Länge VPE (mm)(mm) | 175 |
Lagerung | Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil. | VKA-Test/Gutkraft (N)(N) | 3600 | Wärmeleitfähigkeit (W/mK)(W/(m.K)) | 0.7 |
Schwefelgehalt (DIN 51400) (%)(%) | <0.1 | Farbe | weiß | Gebinde Inhalt | 85 g |
P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P264, P305 + P351 + P310 | Artikelbezeichnung | Anti-Seize Montagepaste | Zolltarifnummer (TARIC) | 34031980 |
VKA-Test/Kalotten-Wert (1Min/1000N) (mm)(mm) | 0.7 | IMPA-Code | 450882/83/84/85/86/87 | Wasserbeständigkeit (DIN 51807) | 1 - 90 |
GHS-Kodierungen | GHS05 | Salzsprühnebelprüfung | > 170 Std | Gefahrgut (J/N) | Nein |
Spezifischer Widerstand | 1.0 x 10^15 Ohm/cm | Verpackungsart | 85 gr | Reibwert Gewinde (µm)(µm) | 0.11 |
Signalwort | Gefahr | SRV-Gerät Reibungszahl | 0.10 - 0.13 | Wassergefährdungsklasse | 1 |
Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | langhaltender Schutz gegen Korrosion. Festfressen und Verschleiß metallfrei NSF-geprüft | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 1.39 |
Grundöl | Medizinisches Weißöl | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -40 |
This page is WEICON Anti-Seize High-Tech Montagepaste, part number 26100085.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 26100085.