Shim Rings / Standard

Shim Rings / Standard

Click on this image to zoom in.

Click on this image to zoom in.

  • Order quantities extended (D-JIT)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Shim Rings/Standard:Related Image

StandardMaterialHardnessThickness (T) Tolerance
0.010.020.030.050.1 0.2 0.3 0.51.0
CIMRSEN 1.4301 Equiv.370~430HV±0.003±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05
CIMRBBrass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)----±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08
CIMREN 1.0330 Equiv.-----±0.03±0.04±0.06±0.11

Specifications

Part Number-D-T
CIMRS5-12-0.1
■EN 1.4301 Equiv.
No specification available for plate thickness (T) without value.
Part NumberD
Selection
T
Selection
Unit Price
CIMRS
TypedT0.01, 0.05T0.02, 0.03T0.1~0.3T0.5T1.0
CIMRS230.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
--
456
34--
5678910
45--
6789101213
5789101213141516
68910121314151618
81012131415161820
1012131415161820
12151618202122
151820212224
162021222428
1720212224283032
20242830323540
222830323540
253032354042
283235404245
303540424550
3542455055
40455055
455055

■Brass, EN 1.0330 Equiv.
Part NumberD
Selection
T
Selection
Unit Price
CIMRBCIMR
TypedT0.05T0.1~0.3T0.5T1.0T0.1~0.3T0.5T1.0
CIMRB
CIMR
2456
(0.05)
For CIMRB only

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
3567810
46781012
57810121416
6810121416
81214161820
101214161820
121618202122
151820212224
162021222428
1720212224283032
20242830323540
222830323540
253032354042
283235404245
303540424550
3542455055
40455055
455055

Part Number:  

    3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.

  • In order to open the 3D preview, the part number must be fixed.
Loading...
Part Number
CIMR2-[4,​5,​6]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR3-[5,​6,​7,​8,​10]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR4-[6,​7,​8,​10,​12]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR5-[7,​8,​10,​12,​14,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR6-[8,​10,​12,​14,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR8-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR10-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR12-[16,​18,​20,​21,​22]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR30-[35,​40,​42,​45,​50]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR35-[42,​45,​50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR40-[45,​50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMR45-[50,​55]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB2-[4,​5,​6]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB3-[5,​6,​7,​8,​10]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB4-[6,​7,​8,​10,​12]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB5-[7,​8,​10,​12,​14,​16]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB6-[8,​10,​12,​14,​16]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB8-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB10-[12,​14,​16,​18,​20]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB12-[16,​18,​20,​21,​22]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB30-[35,​40,​42,​45,​50]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB35-[42,​45,​50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB40-[45,​50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRB45-[50,​55]-[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS2-3-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]
CIMRS2-[4,​5,​6]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS3-4-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]
CIMRS3-[5,​6,​7,​8,​9,​10]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS4-5-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3]
CIMRS4-[6,​7,​8,​9,​10,​12,​13]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS5-[7,​8,​9,​10,​12,​13,​14,​15,​16]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS6-[8,​9,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​18]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS10-[12,​13,​14,​15,​16,​18,​20]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS12-[15,​16,​18,​20,​21,​22]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS15-[18,​20,​21,​22,​24]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS16-[20,​21,​22,​24,​28]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS17-[20,​21,​22,​24,​28,​30,​32]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS20-[24,​28,​30,​32,​35,​40]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS22-[28,​30,​32,​35,​40]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS25-[30,​32,​35,​40,​42]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS28-[32,​35,​40,​42,​45]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS30-[35,​40,​42,​45,​50]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS35-[42,​45,​50,​55]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS40-[45,​50,​55]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
CIMRS45-[50,​55]-[0.01,​0.02,​0.03,​0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Part NumberMinimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSMaterial I.D. V[d]
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Thickness T
(mm)
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.24 ~ 60.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.35 ~ 100.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.46 ~ 120.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.57 ~ 160.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.68 ~ 160.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.812 ~ 200.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.1012 ~ 200.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.1216 ~ 220.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.1518 ~ 240.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.1620 ~ 280.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.1720 ~ 320.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.2024 ~ 400.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.2228 ~ 400.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.2530 ~ 420.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.2832 ~ 450.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.3035 ~ 500.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.3542 ~ 550.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.4045 ~ 550.1 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.0330 Equiv.4550 ~ 550.1 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)24 ~ 60.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)35 ~ 100.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)46 ~ 120.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)57 ~ 160.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)68 ~ 160.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)812 ~ 200.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1012 ~ 200.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1216 ~ 220.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1518 ~ 240.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1620 ~ 280.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)1720 ~ 320.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2024 ~ 400.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2228 ~ 400.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2530 ~ 420.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)2832 ~ 450.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)3035 ~ 500.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)3542 ~ 550.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)4045 ~ 550.05 ~ 1
1 5 Days 10Brass (EN CW505L Equiv. or EN CW507L Equiv.)4550 ~ 550.05 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.230.01 ~ 0.3
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.24 ~ 60.01 ~ 0.15
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.340.01 ~ 0.3
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.35 ~ 100.01 ~ 0.15
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.450.01 ~ 0.3
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.46 ~ 130.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.57 ~ 160.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.68 ~ 180.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.810 ~ 200.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.1012 ~ 200.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.1215 ~ 220.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.1518 ~ 240.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.1620 ~ 280.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.1720 ~ 320.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.2024 ~ 400.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.2228 ~ 400.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.2530 ~ 420.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.2832 ~ 450.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.3035 ~ 500.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.3542 ~ 550.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.4045 ~ 550.01 ~ 1
1 5 Days 10EN 1.4301 Equiv.4550 ~ 550.01 ~ 1

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Shim Rings Configurable Shape Standard Sale Type Sold Separately

Complementary Products

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360