Linear Stopper with Urethane

Linear Stopper with Urethane
  • Volume Discount
A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
LSCU-01
LSCU-01S
LSCU-02
LSCU-02S
LSCU-03
LSCU-03S
LSCU-04
LSCU-04S
LSCU-05
LSCU-05S
LSCU-06
LSCU-06S
LSCU-07
LSCU-07S
LSCU-08
LSCU-08S
LSDU-01
LSDU-01S
LSDU-02
LSDU-02S
LSDU-03
LSDU-03S
LSDU-04
LSDU-04S
LSDU-05
LSDU-05S
LSDU-06
LSDU-06S
LSEU-01
LSEU-01S
LSEU-02
LSEU-02S
LSEU-03
LSEU-03S
LSEU-04
LSEU-04S
LSEU-05
LSEU-05S
LSEU-06
LSEU-06S
LSEU-07
LSEU-07S
LSEU-08
LSEU-08S
LSEU-09
LSEU-09S
LSFU-01
LSFU-01S
LSFU-02
LSFU-02S
LSFU-03
LSFU-03S
LSFU-04
LSFU-04S
LSFU-05
LSFU-05S
LSFU-06
LSFU-06S
LSFU-07
LSFU-07S
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSMaterial Surface Treatment Series corresponding to IKO Series corresponding to NSK Series Corresponding to THK Width
(mm)
Height
(mm)
Thickness
(mm)
Screw Hole Pitch P
(mm)
Mounting Hole Size Included Bolt

23.45 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS15M50301235-M5×16

28.96 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS15M50301235-M5×16

22.21 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH15LS15ALHSR15A,SRS20M50381235-M5×16

30.22 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH15LS15ALHSR15A,SRS20M50381235-M5×16

17.82 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide-LH15AN-50431235-M5×16

24.51 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA-LH15AN-50431235-M5×16

25.61 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH20LS20AL,LH20ANHSR20A50451235-M5×16

25.01 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH20LS20AL,LH20ANHSR20A50451235-M5×16

26.35 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS25M50401635-M6×20

36.85 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS25M50401635-M6×20

26.94 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH25LS25AL,LH25ALHSR25A50511635-M6×20

36.85 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH25LS25AL,LH25ALHSR25A50511635-M6×20

29.01 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645-M8 x 20

41.55 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645-M8 x 20

29.74 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65631645-M8 x 20

43.62 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65631645-M8 x 20

22.13 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS15M,SRS20M32302516-M5 x 12

35.29 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS15M,SRS20M32302516-M5 x 12

22.13 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH15LS15ALHSR15A,SRS25M32382516-M5 x 12

35.29 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH15LS15ALHSR15A,SRS25M32382516-M5 x 12

22.33 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH20LH15AN,LS20AL,LS20ANHSR20A32452516-M5 x 12

36.85 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH20LH15AN,LS20AL,LS20ANHSR20A32452516-M5 x 12

24.90 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH25LS25AL,LH25ALHSR25A32503218-M6 x 12

40.23 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH25LS25AL,LH25ALHSR25A32503218-M6 x 12

29.74 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A38573820-M8×16

38.91 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A38573820-M8×16

34.67 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A45634525-M8×16

67.27 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A45634525-M8×16

13.71 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS15M50301232-M5×35

27.67 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS15M50301232-M5×35

18.61 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH15LS15ALHSR15A50381232-M5×40

23.07 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH15LS15ALHSR15A50381232-M5×40

19.34 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide-LH15AN-50431232-M5×45

22.44 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA-LH15AN-50431232-M5×45

19.34 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS20M50351232-M5×40

29.74 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS20M50351232-M5×40

20.06 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH20LS20AL,LH20ANHSR20A50451232-M5×50

23.99 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH20LS20AL,LH20ANHSR20A50451232-M5×50

22.84 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS25M50401636-M6×45

26.57 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS25M50401636-M6×45

22.84 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH25LS25AL,LH25ALHSR25A50501636-M6×55

38.19 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH25LS25AL,LH25ALHSR25A50501636-M6×55

26.22 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645-M8×60

45.78 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645-M8×60

29.01 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A75651655-M8×70

48.63 €

1 9 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A75651655-M8×70

19.34 €

1 9 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS15M44301216-M5×35

27.08 €

1 Available 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS15M44301216-M5×35

18.25 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH15LS15AL,LH15ANHSR15A,SRS25M44381216-M5×40

23.99 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH15LS15AL,LH15ANHSR15A,SRS25M44381216-M5×40

15.26 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black Oxide--SRS20M44351212-M5×40

24.51 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS20M44351212-M5×40

19.47 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH20LS20AL,LH20ANHSR20A44501212-M5×55

32.76 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH20LS20AL,LH20ANHSR20A44501212-M5×55

20.79 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH25LS25AL,LH25ALHSR25A44501612-M6×55

28.62 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH25LS25AL,LH25ALHSR25A44501612-M6×55

24.54 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65651620-M8×70

31.71 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65651620-M8×70

19.89 €

1 10 Days 10EN 1.0038 Equiv.Black OxideLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65651620-M8×70

31.71 €

1 10 Days 10Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65651620-M8×70

Loading...

Basic information

Type Stopper

Tech Support