Double toothed timing belt / DH / CR (neoprene) / glass fibre / CONCAR / ISO 5296

Double toothed timing belt / DH / CR (neoprene) / glass fibre / CONCAR / ISO 5296
[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass
・Winding nose: no
・Standard: DIN 5296
・Division(mm): 12.7
・Height(mm): 5.94

Timing Belts - dimension DH. Synchronous belts with classic, trapezoid cogging offer a maintenance-free, low-cost alternative to standard drives such as chains and gears. Currently, applications range from small drives (computer printers) to heavy machine drives (oil pumps, etc.).

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
GR01850075
GR01850100
GR01850150
GR01850200
GR01850300
GR02400075
GR02400100
GR02400150
GR02400200
GR02400300
GR02700075
GR02700100
GR02700150
GR02700200
GR02700300
GR02800075
GR02800100
GR02800150
GR02800200
GR02800300
GR03000075
GR03000100
GR03000150
GR03000200
GR03000300
GR03200075
GR03200100
GR03200150
GR03200200
GR03200300
GR03300075
GR03300100
GR03300150
GR03300200
GR03300300
GR03500075
GR03500100
GR03500150
GR03500200
GR03500300
GR03600075
GR03600100
GR03600150
GR03600200
GR03600300
GR03700075
GR03700100
GR03700150
GR03700200
GR03700300
GR03900075
GR03900100
GR03900150
GR03900200
GR03900300
GR04100075
GR04100100
GR04100150
GR04100200
GR04100300
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Effective length
(mm)
Effective length
(inch)
Width
(mm)
Width
(inch)
Number of teeth Weight
(kg)
Description

48.54 €

1 3 Days 469.918.519.053/4370.04185 DH 075

61.01 €

1 3 Days 469.918.525.41370.055185 DH 100

89.58 €

1 3 Days 469.918.538.11 1/2370.08185 DH 150

117.19 €

1 3 Days 469.918.550.82370.108185 DH 200

171.76 €

1 3 Days 469.918.576.23370.161185 DH 300

48.54 €

1 3 Days 609.62419.053/4480.052240 DH 075

61.01 €

1 3 Days 609.62425.41480.071240 DH 100

89.58 €

1 3 Days 609.62438.11 1/2480.104240 DH 150

117.19 €

1 3 Days 609.62450.82480.14240 DH 200

171.76 €

1 3 Days 609.62476.23480.208240 DH 300

51.95 €

1 3 Days 685.82719.053/4540.059270 DH 075

66.74 €

1 3 Days 685.82725.41540.08270 DH 100

96.81 €

1 3 Days 685.82738.11 1/2540.117270 DH 150

127.03 €

1 3 Days 685.82750.82540.157270 DH 200

185.85 €

1 3 Days 685.82776.23540.235270 DH 300

55.43 €

1 3 Days 711.22819.053/4560.061280 DH 075

73.25 €

1 3 Days 711.22825.41560.083280 DH 100

103.85 €

1 3 Days 711.22838.11 1/2560.122280 DH 150

136.20 €

1 3 Days 711.22850.82560.163280 DH 200

200.36 €

1 3 Days 711.22876.23560.243280 DH 300

55.43 €

1 3 Days 7623019.053/4600.065300 DH 075

73.25 €

1 3 Days 7623025.41600.089300 DH 100

103.85 €

1 3 Days 7623038.11 1/2600.13300 DH 150

136.20 €

1 3 Days 7623050.82600.175300 DH 200

200.36 €

1 3 Days 7623076.23600.261300 DH 300

58.85 €

1 3 Days 812.83219.053/4640.069320 DH 075

76.83 €

1 3 Days 812.83225.41640.095320 DH 100

111.30 €

1 3 Days 812.83238.11 1/2640.139320 DH 150

146.50 €

1 3 Days 812.83250.82640.187320 DH 200

215.26 €

1 3 Days 812.83276.23640.278320 DH 300

58.85 €

1 3 Days 838.23319.053/4660.072330 DH 075

76.83 €

1 3 Days 838.23325.41660.098330 DH 100

111.30 €

1 3 Days 838.23338.11 1/2660.143330 DH 150

146.50 €

1 3 Days 838.23350.82660.192330 DH 200

215.26 €

1 3 Days 838.23376.23660.287330 DH 300

62.32 €

1 3 Days 8893519.053/4700.076350 DH 075

81.24 €

1 3 Days 8893525.41700.104350 DH 100

119.06 €

1 3 Days 8893538.11 1/2700.152350 DH 150

155.79 €

1 3 Days 8893550.82700.204350 DH 200

229.91 €

1 3 Days 8893576.23700.304350 DH 300

62.32 €

1 3 Days 914.43619.053/4720.078360 DH 075

81.24 €

1 3 Days 914.43625.41720.107360 DH 100

119.00 €

1 3 Days 914.43638.11 1/2720.156360 DH 150

155.79 €

1 3 Days 914.43650.82720.21360 DH 200

229.91 €

1 3 Days 914.43676.23720.313360 DH 300

66.28 €

1 3 Days 939.83719.053/4740.08370 DH 075

86.89 €

1 3 Days 939.83725.41740.11370 DH 100

125.41 €

1 3 Days 939.83738.11 1/2740.161370 DH 150

163.16 €

1 3 Days 939.83750.82740.216370 DH 200

244.39 €

1 3 Days 939.83776.23740.321370 DH 300

66.28 €

1 3 Days 990.63919.053/4780.085390 DH 075

86.89 €

1 3 Days 990.63925.41780.116390 DH 100

125.41 €

1 3 Days 990.63938.11 1/2780.169390 DH 150

163.16 €

1 3 Days 990.63950.82780.227390 DH 200

244.39 €

1 3 Days 990.63976.23780.339390 DH 300

69.60 €

1 3 Days 1041.44119.053/4820.089410 DH 075

90.54 €

1 3 Days 1041.44125.41820.122410 DH 100

133.39 €

1 3 Days 1041.44138.11 1/2820.178410 DH 150

175.01 €

1 3 Days 1041.44150.82820.239410 DH 200

258.95 €

1 3 Days 1041.44176.23820.356410 DH 300

Loading...

Basic information

Height(mm) 5.94 Material Neoprene Division(mm) 12.7
Tension cord Glass Winding nose no Standard DIN 5296
Additional description Toothed belt imperial

Tech Support