Ribbed Belt Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile 12 x PL

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
PL09012
PL09512
PL10012
PL10612
PL11212
PL11812
PL12512
PL13212
PL14012
PL15012
PL16012
PL18012
PL19012
PL20012
PL21212
PL22412
PL23612
PL25012
Part NumberMinimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Version Type Taper bushing Application Weight
(kg)
Description
1 Quote Solid disc61615for TB 16151.3PL 90 x 12 für TB 1615
1 Quote Solid disc61615for TB 16151.3PL 95 x 12 für TB 1615
1 Quote Solid disc32012for TB 20121.2PL 100 x 12 für TB 2012
1 Quote Solid disc32012for TB 20121.65PL 106 x 12 für TB 2012
1 Quote Solid disc32012for TB 20121.95PL 112 x 12 für TB 2012
1 Quote Solid disc32517for TB 25172.2PL 118 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25172.6PL 125 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25172.8PL 132 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25173.4PL 140 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25174PL 150 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25174.95PL 160 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25176.7PL 180 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25177.65PL 190 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc32517for TB 25178.2PL 200 x 12 für TB 2517
1 Quote Solid disc33020for TB 30209.6PL 212 x 12 für TB 3020
1 Quote Base disc43020for TB 30209.75PL 224 x 12 für TB 3020
1 Quote Base disc43020for TB 302010.55PL 236 x 12 für TB 3020
1 Quote Base disc43020for TB 302012.25PL 250 x 12 für TB 3020

Loading...

  1. 1

Basic information

Overall width(mm) 62 Number of grooves 12 Material Cast iron
Standard DIN 7936

Tech Support