Standard Extruded Heatsinks

Standard Extruded Heatsinks
[Specifications]
・Height(mm): 6-100
・Width(mm): 10-300
・Plate Thickness(mm): 1.8-12
・Surface: black anodised, raw degreased aluminium (by the metre raw aluminium)

[Features]
・Individual CNC machining

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
SK 42 100 SA
SK 42 150 SA
SK 42 200 SA
SK 47 75 SA
SK 47 100 SA
SK 47 150 SA
SK 48 50 SA
SK 49 150 AL
SK 56 100 SA
SK 56 200 SA
SK 58 100 SA
SK 59 50 SA
SK 81 50 SA
SK 81 75 SA
SK 81 100 SA
SK 85 75 SA
SK 85 100 SA
SK 85 150 SA
SK 90 50 SA
SK 92 50 SA
SK 92 75 SA
SK 92 1000 AL
SK 92 100 SA
SK 92 150 SA
SK 100 50 SA
SK 100 100 SA
SK 121 100 SA
SK 133 100 SA
SK 136 100 SA
SK 145 20 SA 220
SK 181 100 SA
SK 198 150 SA
SK 400 50 SA
SK 421 1000 AL
SK 427 50 SA
SK 432 100 SA
SK 434 75 SA
SK 452 37,​5 SA
SK 454 50 SA
SK 464 50 SA
SK 464 100 SA
SK 467 75 SA
SK 469 37,​5 SA
SK 471 75 SA
SK 486 37,​5 SA
SK 493 37,​5 SA
SK 502 150 SA
SK 507 100 SA
SK 508 100 SA
SK 548 75 SA
SK 565 75 AL
SK 580 100 SA
Part NumberRelated toMinimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Thermal Resistance
(K/W)
Width
(mm)
Height
(mm)
Plate Thickness
(mm)
Surface Length
(mm)
1 Quote 1.65 - 0.7200254black anodised100
1 Quote 1.65 - 0.7200254black anodised150
1 Quote 1.65 - 0.7200254black anodised200
1 Quote 1.05 - 0.452004010black anodised75
1 Quote 1.05 - 0.452004010black anodised100
1 Quote 1.05 - 0.452004010black anodised150
1 Quote 3.5 - 265204black anodised50
1 Quote 1.25 - 0.5250286raw degreased aluminium (by the metre raw aluminium)150
1 Quote 0.59 - 0.33004010black anodised100
1 Quote 0.59 - 0.33004010black anodised200
1 Quote 1.8 - 1.15150275black anodised100
1 Quote 9.1 - 442.712.52.5black anodised50
1 Quote 3.4 - 1.9100154black anodised50
1 Quote 3.4 - 1.9100154black anodised75
1 Quote 3.4 - 1.9100154black anodised100
1 Quote 1.35 - 0.61604010black anodised75
1 Quote 1.35 - 0.61604010black anodised100
1 Quote 1.35 - 0.61604010black anodised150
1 Quote 0.99 - 0.4190505black anodised50
1 Quote 2.15 - 0.91004010black anodised50
1 Quote 2.15 - 0.91004010black anodised75
1 Quote 2.15 - 0.91004010raw degreased aluminium (by the metre raw aluminium)1000
1 Quote 2.15 - 0.91004010black anodised100
1 Quote 2.15 - 0.91004010black anodised150
1 Quote 3-1664010black anodised50
1 Quote 3-1664010black anodised100
1 Quote 1.4 - 0.511267.510.5black anodised100
1 Quote 1.8 - 1.15150275black anodised100
1 Quote 1.8 - 0.8200153.5black anodised100
1 Quote 12 - 7.529123black anodised20
1 Quote 4.25 - 3.150202.5black anodised100
1 Quote 1.3 - 0.5300153.9black anodised150
1 Quote 11.5 - 5.933103black anodised50
1 Quote 2.2 - 0.9167154.5raw degreased aluminium (by the metre raw aluminium)1000
1 Quote 11 - 5.550.883black anodised50
1 Quote 3.4 - 187417black anodised100
1 Quote 3.6 - 1.25504010black anodised75
1 Quote 11.1 - 3.929253.5black anodised37.5
1 Quote 10.1 - 4.921.45193black anodised50
5 Quote 2.8 - 0.9844010black anodised50
1 Quote 2.8 - 0.9844010black anodised100
1 Quote 2.6 - 0.95458512black anodised75
1 Quote 12.2 - 5.813.515.243.5black anodised37.5
1 Quote 17.1 - 11.13561.8black anodised75
1 Quote 14 - 525.883black anodised37.5
1 Quote 18.2 - 12.13161.8black anodised37.5
1 Quote 1.1 - 0.42520039.99.2black anodised150
1 Quote 1.65 - 0.49010012black anodised100
1 Quote 3.4 - 1.7100254.3black anodised100
1 Quote 10.45 - 4.6550102.5black anodised75
1 Quote 31 - 24.310101.8raw degreased aluminium (by the metre raw aluminium)75
1 Quote 0.78 - 0.25235608black anodised100

Loading...

  1. 1

Tech Support