Buschjost Spare Coils

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
0000000.8000.02400
0000000.8000.02450
0000000.8000.23050
0000000.8001.01200
0000000.8001.02400
0000000.8001.02450
0000000.8001.04850
0000000.8001.11050
0000000.8001.23050
0000000.8004.23049
0000000.8011.23050
0000000.8050.02400
0000000.8051.02449
0000000.8066.02400
0000000.8080.02400
0000000.8170.02400
0000000.8171.02400
0000000.8171.02450
0000000.8171.11050
0000000.8171.23050
0000000.8172.02400
0000000.8176.02400
0000000.8301.02400
0000000.8302.02400
0000000.8304.23049
0000000.8306.23049
0000000.8400.02400
0000000.8401.02400
0000000.8401.22000
0000000.8402.02400
0000000.8404.11049
0000000.8404.23049
0000000.8406.02449
0000000.8406.11049
0000000.8406.23049
0000000.8407.02400
0000000.8456.23049
0000000.8821.23050
0000000.8900.02400
0000000.9100.01200
0000000.9100.02450
0000000.9100.04800
0000000.9100.04850
0000000.9100.11050
0000000.9100.22000
0000000.9101.01200
0000000.9101.02450
0000000.9101.04800
0000000.9101.04850
0000000.9101.11000
0000000.9101.11050
0000000.9104.23049
0000000.9116.02400
0000000.9150.01200
0000000.9150.02400
0000000.9150.02450
0000000.9150.04800
0000000.9150.23050
0000000.9151.01200
0000000.9151.02400
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Protection Class Electrical Connection Voltage Coil Code

93.63 €

1 5 Days IP00DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8000

94.39 €

1 5 Days IP00DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz8000

93.63 €

1 5 Days IP00DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8000

164.81 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A12 V DC8001

98.90 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8001

99.94 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz8001

232.79 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V AC 50/60 Hz8001

98.90 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz8001

98.90 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8001

135.77 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8004

123.24 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8011

98.90 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8050

135.77 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 40/60 Hz8051

98.90 €

1 5 Days IP00-24 V DC8066

98.90 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8080

85.80 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8170

90.24 €

1 5 Days --24 V DC8171

91.93 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz8171

91.09 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz8171

91.93 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8171

155.57 €

1 5 Days IP00-24 V DC8172

103.34 €

1 5 Days EEx nA II T4 T 135°CDIN EN 175301-803 Form A24 V DC8176

170.47 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8301

196.01 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8302

207.24 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8304

232.79 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8306

245.14 €

1 5 Days IP00DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8400

249.86 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8401

360.64 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A220 V DC8401

288.51 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8402

288.51 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz8404

287.57 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8404

329.53 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 40/60 Hz8406

329.53 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz8406

329.53 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8406

270.60 €

1 5 Days IP00DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8407

318.21 €

1 5 Days IP65-230 V AC 40/60 Hz8456

386.57 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz8821

1,813.11 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC8900

125.97 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A12 V DC9100

58.66 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz9100

124.46 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V DC9100

192.24 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V AC 50/60 Hz9100

58.66 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz9100

124.46 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A220 V DC9100

130.40 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A12 V DC9101

63.17 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz9101

129.17 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V DC9101

197.06 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V AC 50/60 Hz9101

127.76 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V DC9101

63.17 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A110 V AC 50/60 Hz9101

103.34 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz9104

73.54 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC9116

149.17 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A12 V DC9150

81.29 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V DC9150

78.93 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A24 V AC 50/60 Hz9150

149.17 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A48 V DC9150

81.29 €

1 5 Days IP65DIN EN 175301-803 Form A230 V AC 50/60 Hz9150

153.89 €

1 5 Days EN 60529 IP65DIN EN 175301-803 Form A12 V DC9151

86.56 €

1 5 Days --24 V DC9151

Loading...

Tech Support