Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
15204001 |
15204028 |
Part Number | Related to |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-Status | Gebinde Inhalt | IMPA-Code | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 3 Days | 75 | 191 | 92 | 2020-07-09 | 1 l | 551567/68/69 | 0.709 | 1 Liter | 0.845 | |||
387.84 € | 1 | 3 Days | 290 | 425 | 365 | - | 28 l | - | - | 28 Liter | 21.229 |
Loading...
Tunnel-Code | (D/E) | Klassifizierungscode | F1 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H225, H315, H304, H336, H411 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | 99.98 % |
Geeignet für die Verarbeitung mit | WSD 400 und WPS 1500 | Merkmale | für empfindliche Kunststoffoberflächen. AOX frei | Gefahrgutbezeichnung | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <5 % n-Hexan, Ethanol) |
Gefahrgut-Klasse | 3 | Farbe | farblos | Verpackungsgruppe VPG | II |
P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Kunststoffreiniger | Zolltarifnummer (TARIC) | 27101225 |
UN-Nummer | UN1993 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 12 |
Gefahrgut (J/N) | Ja | Geruch | Citrus | Signalwort | Gefahr |
Wassergefährdungsklasse | 2 | Gefahrzettel | 3 | Lieferanten-Name | WEICON |
Key facts | für empfindliche Oberflächen |