WEICON Abisolierzange

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10056659

Part Number
10056659
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?

24.10 €

1 3 Days

Loading...

  1. 1

Basic information

Isolation protection 1000 V false With wire cutter true Breite VPE (mm)(mm) 178
VDE tested false Strip range AWG 24 Round edge true
Höhe VPE (mm)(mm) 194 Grip design 1-component Länge VPE (mm)(mm) 268
ESD tested false Depth of notch adjustable false Innenmesser wechselbar
Zusatznutzen Seitenschneider. bis max. 2mm Ø Strip range diameter(mm) - Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Length(mm) 240 Datum Artikel-Katalog-Status 2020-08-10 Jaw length(mm) -
Kabelaufbau feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen Artikelbezeichnung Abisolierzange Zolltarifnummer (TARIC) 82032000
With impact protection - Head height(mm) - Longitudinal section false
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.107 Insulated false Head width(mm) -
Einsatzbereich 0.2 - 6.0 mm² (24 - 10 AWG) Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück
Strip length adjustable true Strip range cross-section(mm²) 0.2 Lieferanten-Name WEICON
Werkstoff/Material glasfaserverstärktes Polyamid Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.95 Spiral cut false

This page is WEICON Abisolierzange, part number 10056659.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10056659.

Tech Support