WEICON Stripper Abisolierwerkzeug

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10054014

Part Number
10054014
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?

21.35 €

1 3 Days

Loading...

  1. 1

Basic information

Breite VPE (mm)(mm) 178 Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 268
Gewicht (g)(g) 60 Innenmesser fest eingesetzt. nicht wechselbar Zusatznutzen Passgenaues Anschneiden der Folienschirmung
Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. Kabelaufbau Cat5. Cat6. Cat7. Twisted-Pair-Kabel Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug
Zolltarifnummer (TARIC) 82119200 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.028 Einsatzbereich Außendurchmesser 4.5 - 10 mm
Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück Lieferanten-Name WEICON
Werkstoff/Material robustes Polyamid Key facts Gute Handhabung durch ergonomische Bauform Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.74

This page is WEICON Stripper Abisolierwerkzeug, part number 10054014.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10054014.

Tech Support