WEICON Easy Opener® Hebelwerkzeug

WEICON Easy Opener® Hebelwerkzeug
  • Volume Discount

Product Details:

Manufacturer part number: 52800001

Brand: WEICON

Price: 10.37

Delivery time: 3 Days

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

52800001

Part Number
52800001
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?

10.37 €

1 Available 3 Days

Loading...

  1. 1

Basic information

With file - With tin opener - Breite VPE (mm)(mm) 178
Hebefläche drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 268
With spanner - Gewicht (g)(g) 22 With scissors -
Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. Length folded(mm) 180 With screw driver -
Artikelbezeichnung Hebelwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 39269097 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.022
With knife - With bottle opener - Einsatzbereich materialschonendes Öffnen ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen
Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück With saw blade -
Lieferanten-Name WEICON Werkstoff/Material glasfaserverstärktes Polyamid Key facts spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage. ohne angrenzende empfindliche Bauteile oder Oberflächen zu beschädigen
With pliers - Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.65

This page is WEICON Easy Opener® Hebelwerkzeug, part number 52800001.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 52800001.

Tech Support