• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 3:00 21/4/2024 to 0:00 (CET) 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.

WEICON Anti-Seize Nickel Montagepaste

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
26050040
26050050
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Gebinde Inhalt Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

46.59 €

1 3 Days 2292602850,4 kg0,4 kg9.025

56.89 €

1 3 Days 2471553300,5 kg0,5 kg7.58

Loading...

  1. 1

Basic information

Druckbelastung (N/mm²)(N/mm²) 230 H-Sätze H317, H351, H372 Walkpenetration (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm
Umweltgefährdend (J/N) Nein VOC - Dichte 1.3 g/cm³
VKA-Test/Schweißkraft (N)(N) 0.6 Reibwert Gesamt (µm)(µm) 0.15 Reibwert Kopfunterseite (µm)(µm) 0.16
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) 1450 Lagerung Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil. Schwefelgehalt (DIN 51400) (%)(%) <0.1
Farbe anthrazit P-Sätze P201, P280, P260, P314, P308 + P313, P405, P501 Artikelbezeichnung Anti-Seize Montagepaste
Zolltarifnummer (TARIC) 34039900 VKA-Test/Kalotten-Wert (1Min/1000N) (mm)(mm) 2000 Oberflächenvorbehandlung Oberflächen säubern und entfetten. Montagepaste gleichmäßig auftragen. AS ist nur für den wirkstoffspezifischen Einsatz geeignet. es ersetzt aber keine Öl- oder Fettschmierung.
Wasserbeständigkeit (DIN 51807) 1 - 90 GHS-Kodierungen GHS07 GHS08 Salzsprühnebelprüfung > 170 Std
Gefahrgut (J/N) Nein Reibwert Gewinde (µm)(µm) 0.14 Signalwort Gefahr
SRV-Gerät Reibungszahl 0.16 Wassergefährdungsklasse 2 Lieferanten-Name WEICON
Key facts Montagepaste für extreme Bedingungen Grundöl Syntheseöl min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -30

Tech Support