Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
10040029 |
10047468 |
Part Number | Related to |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Gebinde Inhalt | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 3 Days | 229 | 260 | 285 | 400 g | 400 g | 9.025 | |||
12.18 € | 1 | 3 Days | 145 | 190 | 175 | 85 g | 85 g | 1.39 |
Loading...
Tunnel-Code | - | Klassifizierungscode | M6 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H400, H412 | Walkpenetration (DIN ISO 2137) | 310 - 340 1/10 mm | Dickungsmittel | Alu-Komplex-Seife |
Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | - | Dichte | 1.1 g/cm³ |
VKA-Test/Schweißkraft (N)(N) | 3200 | Reibwert Gesamt (µm)(µm) | 0.12 | Reibwert Kopfunterseite (µm)(µm) | 0.13 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 1100 | Lagerung | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen. gut gelüfteten Ort aufbewahren. | Gefahrgutbezeichnung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Kupfer) |
Gefahrgut-Klasse | 9 | Farbe | kupfer | Verpackungsgruppe VPG | III |
P-Sätze | P103, P102, P101, P273, P391, P501 | Artikelbezeichnung | Kupferpaste | Zolltarifnummer (TARIC) | 27101999 |
UN-Nummer | UN3082 | IMPA-Code | 450888/89/90/91/92 | Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.45 |
GHS-Kodierungen | GHS09 | Tropfpunkt (IP 396) | +180 °C | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Konsistenzeinteilung | NLGI-Klasse 1 | Reibwert Gewinde (µm)(µm) | 0.11 | Signalwort | Achtung |
Reibwert (nach DIN 940) | 0.11 - 0.13 µm | Wassergefährdungsklasse | 3 | Gefahrzettel | 9 |
Lieferanten-Name | WEICON | Kinematische Viskosität bei +40°C | 180 mm²/s | Key facts | Schutz-. Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen |
Grundöl | Mineralöl | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -20 | Festschmierstoff | Kupferschliff/Graphit |