Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10047467
Tunnel-Code | - | Druckbelastung (N/mm²)(N/mm²) | 230 | Klassifizierungscode | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) | H-Sätze | H318, H400, H411 | Walkpenetration (DIN ISO 2137) | 310 - 340 1/10 mm |
Breite VPE (mm)(mm) | 145 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | - |
Dichte | 1.16 g/cm³ | Durchschlagsfestigkeit (kV/mm)(kV/mm) | 0.47 | VKA-Test/Schweißkraft (N)(N) | 4400 |
Reibwert Gesamt (µm)(µm) | 0.14 | Reibwert Kopfunterseite (µm)(µm) | 0.15 | Höhe VPE (mm)(mm) | 190 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 1200 | ISSA-Code | 53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80 | Länge VPE (mm)(mm) | 175 |
Lagerung | Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil. | VKA-Test/Gutkraft (N)(N) | 4200 | Gefahrgutbezeichnung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Kupfer, Zinkoxid) |
Gefahrgut-Klasse | 9 | Wärmeleitfähigkeit (W/mK)(W/(m.K)) | 0.3 | Schwefelgehalt (DIN 51400) (%)(%) | <0.1 |
Farbe | anthrazit | Gebinde Inhalt | 85 g | Verpackungsgruppe VPG | III |
P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P310, P501 | Artikelbezeichnung | Anti-Seize Montagepaste | Zolltarifnummer (TARIC) | 34039900 |
VKA-Test/Kalotten-Wert (1Min/1000N) (mm)(mm) | 0.5 | Oberflächenvorbehandlung | Oberflächen säubern und entfetten. Montagepaste gleichmäßig auftragen. AS ist nur für den wirkstoffspezifischen Einsatz geeignet. es ersetzt aber keine Öl- oder Fettschmierung. | UN-Nummer | UN3082 |
IMPA-Code | 450871/72/73/74/75/76/77 | Wasserbeständigkeit (DIN 51807) | 0 - 90 | GHS-Kodierungen | GHS05 GHS09 |
Salzsprühnebelprüfung | > 170 Std | Gefahrgut (J/N) | Ja | Spezifischer Widerstand | 1.2 x 10^15 Ohm/cm |
Verpackungsart | 85 gr | Reibwert Gewinde (µm)(µm) | 0.13 | Signalwort | Gefahr |
SRV-Gerät Reibungszahl | 0.13 | Wassergefährdungsklasse | 3 | Gefahrzettel | 9 |
Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | langhaltender Schutz gegen Korrosion. Festfressen und Verschleiß | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 1.39 |
Grundöl | Syntheseölgemisch | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -180 |
This page is WEICON Anti-Seize Montagepaste, part number 10047467.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10047467.