WEICON Schraubensicherungslack

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
10047481
10047485
Part NumberRelated to
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Color max. Temperatureinsatzbereich (°C) max. Temperatureinsatzbereich (°C)
(°C)
Gebinde Inhalt min. Temperatureinsatzbereich (°C) Lagerfähigkeit in Monaten (mo)
(mo)
Lagerfähigkeit in Monaten (mo) min. Temperatureinsatzbereich (°C)
(°C)

34.76 €

1 3 Days [Other] Other-12060 g rot-12--60

34.76 €

1 3 Days Light Yellow120-60 g gelb-60-12-

Loading...

  1. 1

Basic information

Tunnel-Code (D/E) Klassifizierungscode F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L)
H-Sätze H225, H318, H315, H336, H373 Breite VPE (mm)(mm) 143 Umweltgefährdend (J/N) Nein
VOC 54 % Endhärte nach (h)(h) 12 Höhe VPE (mm)(mm) 205
Länge VPE (mm)(mm) 185 Lagerung Schrauben-Sicherungslack ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Gefahrgutbezeichnung FARBE
Gefahrgut-Klasse 3 Farbton/Glanzgrad matt Viskosität 1.500 mPa·s
Verpackungsgruppe VPG II P-Sätze P103, P102, P101, P280, P210, P260, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P310, P405, P501 Artikelbezeichnung Schraubensicherungslack
Zolltarifnummer (TARIC) 32089091 UN-Nummer UN1263 GHS-Kodierungen GHS02 GHS05 GHS07 GHS08
Verarbeitungstemperatur +5 bis +120 °C Gefahrgut (J/N) Ja Verpackungsart 60 gr
staubtrocken nach (min)(min) 5 Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 2
durchgehärtet nach 60 Min Nettogewicht pro Stück (kg) 0.06 Gefahrzettel 3
Lieferanten-Name WEICON Key facts Schnell trocknend nicht leitend gute Medienbeständigkeit Losbrechmoment 2.7 Nm
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 1.146

Tech Support