Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
10851005 |
10851015 |
Part Number | Related to |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.16 € | 1 | 3 Days | 115 | 190 | 130 | 0.85 | 0,55 kg | 0.85 | |||
201.93 € | 1 | 3 Days | 70 | 36.5 | 90 | 0.922 | 0,59 kg | 0.922 |
Loading...
Tunnel-Code | Urethan 85: Harz: - / Härter: - Primer G: Harz: (D/E) / Härter: (D/E) | Temperaturbeständigkeit (nass) (°C) | -60 bis +60 °C | Zugscherfestigkeit an Edelstahl sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Viskosität der Mischung | Urethan 85: pastös Primer G: 40 mPa·s bei 20°C nach Brookfield | Klassifizierungscode | Urethan 85: Harz: M6 / Härter: - Primer G: Harz: F1 / Härter: F1 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) |
H-Sätze | Urethan 85: Harz: H302, H317, H400, H410, H411 / Härter: H315, H317, H318, H319, H330, H332, H334, H335, H351, H412 Primer G: Harz: H225, H319, H315, H336, H410 / Härter: H314, H317, H412 | Zugscherfestigkeit an Aluminium sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) | 7 | Zugfestigkeit (N/mm²)(N/mm²) | 7.8 |
Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | Urethan 85: Harz: - / Härter: - Primer G: Harz: - / Härter: - | Dichte | Urethan 85: 1.1 g/cm³ |
Bruchdehnung (%)(%) | 470 | Endfestigkeit | 24 Std. | Shore-Härte | 85 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 100 | Farbe nach Aushärtung | Urethan 85: schwarz Primer G: gelblich. transparent | Temperaturbeständigkeit (trocken) (°C) | -60 bis +100 °C |
Gefahrgut-Klasse | Urethan 85: Harz: 9 / Härter: - Primer G: Harz: 3 / Härter: 3 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-07-09 | Chemische Basis | Urethan 85: Polyurea Primer G: Urethan |
Verpackungsgruppe VPG | Urethan 85: Harz: III / Härter: - Primer G: Harz: III / Härter: III | Artikelbezeichnung | 2K-Polyurethan Spachtelkitt | Zolltarifnummer (TARIC) | 39095090 |
Mechanisch belastbar nach | 6-8 Std. | UN-Nummer | Urethan 85: Harz: UN3082 / Härter: - Primer G: Harz: UN1263 / Härter: UN1263 | Überbeschichtung mit Polyurethan | nach 30 bis 60 Min. |
Zugscherfestigkeit an Stahl sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) | 8 | Zugscherfestigkeit an Stahl verzinkt (N/mm²)(N/mm²) | 4 | GHS-Kodierungen | Urethan 85: Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS08 GHS07 Primer G: Harz: GHS07 / Härter: GHS07 |
Zug-E-Modul (DIN EN ISO 527) (N/mm²)(N/mm²) | 9.6 | Topfzeit | Urethan 85: 20 Min Primer G: 15 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Mischungsverhältnis nach Gewicht | Urethan 85: 10:100 Primer G: 32:1 | Quellung in Wasser (7 Tage) (%) | <1.5 % | Signalwort | Urethan 85: Harz: Achtung / Härter: Gefahr Primer G: Harz: Achtung / Härter: Achtung |
Wassergefährdungsklasse | Urethan 85: Harz: 3 / Härter: 1 Primer G: Harz: 1 / Härter: 1 | Gefahrzettel | Urethan 85: Harz: 9 / Härter: - Primer G: Harz: - / Härter: - | Lieferanten-Name | WEICON |
Key facts | Schnelle Verarbeitung ohne Werkzeug Hochelastisch. verschleißbeständig. schlag- und abriebfest Hohe Chemikalien- und Druckbeständigkeit | Shore-Härtetyp | Shore Härte A | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -60 |