Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10033507
Tunnel-Code | - | Klassifizierungscode | - | Ausführung | ablauffest |
---|---|---|---|---|---|
Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) | H-Sätze | H229, H318, H315 | Breite VPE (mm)(mm) | 220 |
Umweltgefährdend (J/N) | Nein | VOC | 0 % | Höhe VPE (mm)(mm) | 250 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 50 | Länge VPE (mm)(mm) | 285 | Lagerung | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. |
Gefahrgutbezeichnung | DRUCKGASPACKUNGEN | Verarbeitung | Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden. | Gefahrgut-Klasse | 2 |
Farbe | farblos | Gebinde Inhalt | 400 ml | Verpackungsgruppe VPG | - |
P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P210, P251, P305 + P351 + P310, P410, P412 | Artikelbezeichnung | Lecksuch-Spray | Zolltarifnummer (TARIC) | 34021190 |
UN-Nummer | UN1950 | Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.4 | GHS-Kodierungen | GHS05 |
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 | Gefahrgut (J/N) | Ja | Verpackungsart | 400 ml |
Geruch | fast geruchslos | Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 1 |
Gefahrzettel | 2.2 | Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | nicht brennbar. antikorrosiv Schaumbildendes Lecksuchspray. hochviskos zum Arbeiten an senkrechten Stellen |
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 6.7 | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 0 |
This page is WEICON Lecksuch-Spray dickflüssig, part number 10033507.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10033507.