Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
10390002 |
10390005 |
10390020 |
Part Number | Related to |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Datum Artikel-Katalog-Status | Gebinde Inhalt | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | 3 Days | 2020-02-11 | 0,2 kg | 0.2 | 0,2 kg | 0.2 | |||
106.29 € | 1 | 3 Days | - | 0,5 kg | 0.5 | 0,5 kg | 0.755 | |||
381.72 € | 1 | 3 Days | - | 2,0 kg | - | 2 kg | 2.45 |
Loading...
Tunnel-Code | Harz: - / Härter: (E) | Viskosität der Mischung | 550.000 mPa·s | Biegefestigkeit (MPa)(MPa) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | Harz: M6 / Härter: C7 | Versand als | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) | H-Sätze | Harz: H318, H315, H317, H411 / Härter: H314, H317, H411 |
Druck (MPa)(MPa) | 65 | Breite VPE (mm)(mm) | 110 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | Harz: 2,73 % / Härter: - | Dichte | 1.4 g/cm³ | E-Modul | 1.400 - 2.000 MPa |
Endhärte nach (h)(h) | 48 | Bruchdehnung (%)(%) | 6 | Shore-Härte | 76 |
Höhe VPE (mm)(mm) | 118 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 160 | Schrumpfung (%)(%) | 0.02 |
Länge VPE (mm)(mm) | 194 | Lagerung | WEICON HP bei Raumtemperatur +20°C trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. | Farbe nach Aushärtung | weiß |
Gefahrgut-Klasse | Harz: 9 / Härter: 8 | Beschaffenheit | pastös. verschleißfest | Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) | 1.4 |
Zugfestigkeit (MPa)(MPa) | 21 | Chemische Basis | Epoxidharz. mineralisch gefüllt | Verpackungsgruppe VPG | Harz: III / Härter: III |
P-Sätze | Harz: P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P310, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Epoxidharz | Zolltarifnummer (TARIC) | 39073000 |
Mechanisch belastbar nach | 16 Std. | UN-Nummer | Harz: UN3082 / Härter: UN2735 | GHS-Kodierungen | Harz: GHS05 GHS07 GHS09 / Härter: GHS05 GHS07 GHS09 |
Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) | 80 | Topfzeit | 30 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Schlagzähigkeit (ISO 179-1/1eU) in kJ/m²(kJ/m²) | 20.6 | Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100:83 | Signalwort | Harz: Gefahr / Härter: Gefahr |
Wassergefährdungsklasse | Harz: 2 / Härter: 2 | Gefahrzettel | Harz: 9 / Härter: 8 | Lieferanten-Name | WEICON |
max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) | 10 | Key facts | Pastös. mineralisch gefüllt. schlagzäh. härtet unter Wasser. sowie auf nassen und feuchten Oberflächen aus | Shore-Härtetyp | Shore Härte D (ATSM D 1706) |
min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -35 |