Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
10051105 |
10051106 |
10051108 |
10053493 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-Status | Gebinde Inhalt | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.25 € | 1 | 3 Days | 70 | 170 | 125 | 2020-07-09 | 1 l | 1 | 1 Liter | 1.068 | ||
74.22 € | 1 | 3 Days | 165 | 230 | 190 | - | 5 l | 5 | 5 Liter | 5.299 | ||
143.00 € | 1 | 3 Days | 200 | 323 | 225 | - | - | - | 10 Liter | 10.492 | ||
397.58 € | 1 | 3 Days | 290 | 425 | 365 | - | - | - | 28 Liter | 29.377 |
Loading...
Ausführung | für Sauerstoff und CO2 geeignet | H-Sätze | H318, H315 | Umweltgefährdend (J/N) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VOC | 0 % | Geeignet für die Verarbeitung mit | WSD 400 und WPS 1500 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 50 |
Verarbeitung | Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden. | Farbe | milchig | P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P264, P305 + P351 + P310 |
Artikelbezeichnung | Lecksucher | Zolltarifnummer (TARIC) | 34021190 | GHS-Kodierungen | GHS05 |
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 | Gefahrgut (J/N) | Nein | Geruch | fast geruchlos |
Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 1 | Lieferanten-Name | WEICON |
Key facts | zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen Nicht brennbar. antikorrosiv. zum Arbeiten an senkrechten Stellen | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 0 |