Manufacturer part number: 10430002
Brand: WEICON
Price: 54.28 €
Delivery time: 3 Days
Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10430002
Tunnel-Code | Harz: - / Härter: (E) | Viskosität der Mischung | 550.000 mPa·s | Biegefestigkeit (MPa)(MPa) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | Harz: M6 / Härter: C7 | Versand als | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) | H-Sätze | Harz: H319, H315, H317, H411 / Härter: H302, H314, H317, H373, H410 |
Druck (MPa)(MPa) | 105 | Breite VPE (mm)(mm) | 110 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | Harz: - / Härter: - | Dichte | 1.61 g/cm³ | E-Modul | 4.500 - 5.000 MPa |
Endhärte nach (h)(h) | 48 | Shore-Härte | 80 | Höhe VPE (mm)(mm) | 118 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 200 | Schrumpfung (%)(%) | 0.02 | ISSA-Code | 75.509.22/23 |
Länge VPE (mm)(mm) | 194 | Farbe nach Aushärtung | grau | Gefahrgut-Klasse | Harz: 9 / Härter: 8 |
Beschaffenheit | pastös. verschleißfest | Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) | 1.61 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 |
Gebinde Inhalt | 0,2 kg | Chemische Basis | Epoxidharz. titaniumgefüllt | Verpackungsgruppe VPG | Harz: III / Härter: III |
P-Sätze | Harz: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P260, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P310, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Epoxidharz | Zolltarifnummer (TARIC) | 39073000 |
Mechanisch belastbar nach | 24 Std. | UN-Nummer | Harz: UN3082 / Härter: UN2735 | IMPA-Code | 812945/46 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.2 | GHS-Kodierungen | Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 | Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) | 150 |
Topfzeit | 120 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja | Verpackungsart | 0,2 kg |
Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100:33 | Signalwort | Harz: Achtung / Härter: Gefahr | Wassergefährdungsklasse | Harz: 2 / Härter: 3 |
Gefahrzettel | Harz: 9 / Härter: 8 | Lieferanten-Name | WEICON | max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) | 10 |
Temperaturbeständigkeit | -35 bis +200 °C. kurzzeitig bis +260 °C | Key facts | pastös titaniumgefüllt temperaturbeständig bis +200°C (kurzfristig bis +260°C) | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.2 |
Shore-Härtetyp | Shore Härte D (ATSM D 1706) | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -35 |
This page is WEICON TI Epoxidharz, part number 10430002.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10430002.