Manufacturer part number: 10552024
Brand: WEICON
Price: 15.04 €
Delivery time: 3 Days
Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10552024
Tunnel-Code | Harz: - / Härter: - | Viskosität der Mischung | 125.000 mPa·s | Biegefestigkeit (MPa)(MPa) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | Harz: M6 / Härter: - | Versand als | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: - | H-Sätze | Harz: H319, H315, H317, H411 / Härter: Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. |
Zugscherfestigkeit an Aluminium sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) | 19 | Druck (MPa)(MPa) | 8 | Breite VPE (mm)(mm) | 140 |
Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | Harz: - / Härter: - | Dichte | 1.23 g/cm³ |
E-Modul | 4.000 - 4.500 MPa | Endhärte nach (h)(h) | 24 | Shore-Härte | 45 |
Höhe VPE (mm)(mm) | 190 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 120 | Länge VPE (mm)(mm) | 180 |
Aushärtungstemperatur | +6 bis +40 °C | Gefahrgutbezeichnung | Harz: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze) / Härter: - | Gefahrgut-Klasse | Harz: 9 / Härter: - |
Beschaffenheit | pastös. spaltfüllend | Zugfestigkeit (MPa)(MPa) | 34 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 |
Farbe | aluminium | Gebinde Inhalt | 24 ml | Chemische Basis | Epoxidharz. hochgefüllt |
Verpackungsgruppe VPG | Harz: III / Härter: - | P-Sätze | Harz: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101 | Artikelbezeichnung | Alu-Minutenkleber |
Zolltarifnummer (TARIC) | 35061000 | Mechanisch belastbar nach | 2 Std. | Oberflächenvorbehandlung | Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). |
UN-Nummer | Harz: UN3082 / Härter: - | Zugscherfestigkeit an Stahl sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) | 20 | Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.02 |
Mischungsverhältnis nach Volumen | 1:1 | Handfestigkeit | 25 | GHS-Kodierungen | Harz: GHS07 GHS09 / Härter: - |
Verarbeitungstemperatur | +10 bis +30 °C | Topfzeit | 4-5 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Verpackungsart | 24 ml | Signalwort | Harz: Achtung / Härter: - | Wassergefährdungsklasse | Harz: 2 / Härter: 1 |
Gefahrzettel | Harz: 9 / Härter: - | Lieferanten-Name | WEICON | Klebespaltüberbrückung | 4 mm |
Key facts | Aluminiumgefüllt. pastös. spaltfüllend. schnellhärtend. hohe Schäl- und Schlagfestigkeit | Zugscherfestigkeit an Hart-PVC aufgeraut (N/mm²)(N/mm²) | 11 | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.5 |
Linerare Schrumpfung | 0.3 % | Shore-Härtetyp | Shore Härte D | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -50 |
This page is WEICON Alu-Minutenkleber, part number 10552024.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10552024.