Manufacturer part number: 10000002
Brand: WEICON
Price: 31.20 €
Delivery time: 3 Days
Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10000002
Tunnel-Code | Harz: - / Härter: (E) | Viskosität der Mischung | 1.000.000 mPa·s | Biegefestigkeit (MPa)(MPa) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | Harz: - / Härter: C7 | Versand als | Harz: - / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) | H-Sätze | Harz: H319, H315, H317, H412 / Härter: H314, H317, H412 |
Druck (MPa)(MPa) | 80 | Breite VPE (mm)(mm) | 110 | Umweltgefährdend (J/N) | Nein |
VOC | Harz: - / Härter: - | Dichte | 2.9 g/cm³ | E-Modul | 3.500 - 5.000 MPa |
Endhärte nach (h)(h) | 24 | Shore-Härte | 90 | Höhe VPE (mm)(mm) | 118 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 120 | Schrumpfung (%)(%) | 0.015 | ISSA-Code | 75.509.01/02 |
Länge VPE (mm)(mm) | 194 | Farbe nach Aushärtung | dunkelgrau | Gefahrgutbezeichnung | Harz: - / Härter: AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Trientin) |
Gefahrgut-Klasse | Harz: - / Härter: 8 | Beschaffenheit | pastös | Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) | 2.9 |
Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 | Gebinde Inhalt | 0,2 kg | Chemische Basis | Epoxidharz. stahlgefüllt |
Verpackungsgruppe VPG | Harz: - / Härter: III | P-Sätze | Harz: P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P280, P273, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P310, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Epoxidharz |
Zolltarifnummer (TARIC) | 39073000 | Mechanisch belastbar nach | 16 Std. | UN-Nummer | Harz: - / Härter: UN2735 |
IMPA-Code | 812901/02 | Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.2 | GHS-Kodierungen | Harz: GHS07 / Härter: GHS05 GHS07 |
Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) | 65 | Topfzeit | 60 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja |
Verpackungsart | 0,2 kg | Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100:10 | Signalwort | Harz: Achtung / Härter: Gefahr |
Wassergefährdungsklasse | Harz: 1 / Härter: 3 | Gefahrzettel | Harz: - / Härter: 8 | Lieferanten-Name | WEICON |
max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) | 10 | Key facts | pastös stahlgefüllt zertifiziert vom DNV GL | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.2 |
Shore-Härtetyp | Shore Härte D (ATSM D 1706) | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -35 |
This page is WEICON A Epoxidharz, part number 10000002.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10000002.