Joint for Sanitary Piping - Weld-on Ferrule SMS Standards -

Joint for Sanitary Piping - Weld-on Ferrule SMS Standards -
Joint for welding ferrule pipe Applicable pipe nominal diameters can be selected from ø 25, 38, 51, 63.5, 76 and 101.6. Taiwan company founded in 1986 manufactures joints, valves and proprietary products, conducts OEM, ODM and export and sales. In addition to becoming ISO9001:2008 certified and providing high- quality products, we have acquired SO9002 certification and are working hard to improve quality.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
14AMPS-1016
14AMPS-250
14AMPS-380
14AMPS-510
14AMPS-635
14AMPS-761
14AMPSS-1016
14AMPSS-250
14AMPSS-380
14AMPSS-510
14AMPSS-635
14AMPSS-761
14MMPS-1016
14MMPS-250
14MMPS-380
14MMPS-510
14MMPS-635
14MMPS-761
14MMPSS-1016
14MMPSS-250
14MMPSS-380
14MMPSS-510
14MMPSS-635
14MMPSS-761
14WMPS-1016
14WMPS-250
14WMPS-380
14WMPS-510
14WMPS-635
14WMPS-761
14WMPSS-1016
14WMPSS-250
14WMPSS-380
14WMPSS-510
14WMPSS-635
14WMPSS-761
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal O.D. D Range Fitting Material Nominal O.D. D
(Ø)
L
(mm)

23.33 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.628.6

10.23 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2528.6

10.23 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3828.6

11.10 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)5128.6

13.00 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.528.6

18.56 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.128.6

42.53 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.628.6

11.04 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2528.6

11.04 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3828.6

12.43 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)5128.6

16.83 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.528.6

22.68 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.128.6

20.94 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.621.5

9.76 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2521.5

9.76 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3821.5

10.53 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)5121.5

12.10 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.521.5

17.28 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.121.5

25.42 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.621.5

10.48 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2521.5

10.48 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3821.5

12.20 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)5121.5

14.94 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.521.5

20.83 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.121.5

19.17 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)101.615.8

9.21 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2515.8

9.21 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3815.8

9.85 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)5115.8

11.32 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)63.515.8

12.20 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)76.115.8

24.10 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)101.615.8

9.85 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2515.8

9.85 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3815.8

10.87 €

1 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)5115.8

12.71 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)63.515.8

14.30 €

1 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)76.115.8

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Straight Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Welded Type
Dia., Center Equal Dia. / concentric Surface Treatment Inner and Outer Surface Polishing Type Standard SMS Standard

Tech Support