Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
PJ05008 |
PJ05608 |
PJ06008 |
PJ06308 |
PJ06708 |
PJ07108 |
PJ07508 |
PJ08008 |
PJ08508 |
PJ09008 |
PJ09508 |
PJ10008 |
PJ10608 |
PJ11208 |
PJ11808 |
PJ12508 |
PJ13208 |
PJ14008 |
PJ15008 |
PJ16008 |
PJ18008 |
PJ20008 |
PJ22408 |
PJ25008 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Version | Type | Taper bushing | Application | Weight (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1008 | for TB 1008 | 0.1 | PJ 50 x 8 für TB 1008 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1008 | for TB 1008 | 0.2 | PJ 56 x 8 für TB 1008 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1108 | for TB 1108 | 0.25 | PJ 60 x 8 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1108 | for TB 1108 | 0.28 | PJ 63 x 8 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1108 | for TB 1108 | 0.35 | PJ 67 x 8 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1108 | for TB 1108 | 0.4 | PJ 71 x 8 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 5 | 1108 | for TB 1108 | 0.5 | PJ 75 x 8 für TB 1108 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1210 | for TB 1210 | 0.55 | PJ 80 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1210 | for TB 1210 | 0.65 | PJ 85 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1210 | for TB 1210 | 0.75 | PJ 90 x 8 für TB 1210 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 0.8 | PJ 95 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 0.85 | PJ 100 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 1.05 | PJ 106 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 1.2 | PJ 112 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 1.4 | PJ 118 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 1.6 | PJ 125 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Solid disc | 1 | 1610 | füo TB 1610 | 1.8 | PJ 132 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 1610 | füo TB 1610 | 1.45 | PJ 140 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 1610 | füo TB 1610 | 1.6 | PJ 150 x 8 für TB 1610 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2012 | for TB 2012 | 1.75 | PJ 160 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2012 | for TB 2012 | 2 | PJ 180 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2012 | for TB 2012 | 2.85 | PJ 200 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2012 | for TB 2012 | 3.3 | PJ 224 x 8 für TB 2012 | ||
- | 1 | Quote | Base disc | 2 | 2012 | for TB 2012 | 3.9 | PJ 250 x 8 für TB 2012 |
Loading...
Overall width(mm) | 23 | Number of grooves | 8 | Material | Cast iron |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 7867 |