Brass Solenoid Valves

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
8240000.4680.02400
8240000.6106.02400
8240000.9100.02400
8240000.9100.11050
8240000.9100.23050
8240000.9101.02400
8240000.9101.02450
8240000.9101.12060
8240000.9101.23050
8240000.9109.02400
8240000.9116.02400
8240000.9116.23050
8240000.9169.02400
8240001.9101.02400
8240001.9101.11050
8240001.9101.23050
8240001.9116.02400
8240001.9116.23050
8240002.6106.02400
8240002.6106.23049
8240002.9101.02400
8240002.9101.11050
8240002.9101.23050
8240002.9109.02400
8240002.9116.02400
8240002.9169.02400
8240003.4672.02400
8240003.6106.02400
8240003.6126.02400
8240003.9101.02400
8240003.9101.23050
8240014.9101.02400
8240014.9101.02450
8240014.9101.23050
8240100.4682.02400
8240100.4683.23049
8240100.6106.02400
8240100.9100.02400
8240100.9100.02450
8240100.9100.23050
8240100.9101.01200
8240100.9101.02400
8240100.9101.02450
8240100.9101.23050
8240100.9104.23049
8240100.9105.02400
8240100.9109.02400
8240100.9116.02400
8240100.9168.02400
8240101.9101.02400
8240101.9101.23050
8240102.9101.02400
8240102.9101.23050
8240102.9169.02400
8240103.9100.02400
8240103.9100.11060
8240103.9101.02400
8240103.9101.11060
8240103.9101.23050
8240114.3826.02400
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Maximum Operating Pressure
(Bar)
Operating Pressure Range
(Bar)
Protection Class Range Operating Temperature Range
(°C)
Operating Pressure Range
(psi)
Electrical Connection Seat Seal kV Value Flow
(m3/h)
Thread Type Operating Temperature Range
(Fahrenheit)
Function Fluid Temperature Range
(°C)
Voltage Certification Coil Code Port Size

349.75 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX4680G1/4

209.68 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-10 - 45-DIN EN 175301-803NBR-K1.9ISO G14 - 122NC-10 - 8024 V DCATEX6106G1/4

98.19 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9100G1/4

96.49 €

1 5 Days 160.1 - 16IP0082400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-9100G1/4

96.49 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9100G1/4

97.70 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9BSPP14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G1/4

99.43 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-9101G1/4

99.43 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90120 V AC 60 Hz-9101G1/4

99.43 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9BSPP14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G1/4

119.46 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9109G1/4

124.16 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX9116G1/4

121.97 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 HzATEX9116G1/4

135.89 €

1 5 Days 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9169G1/4

138.92 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 9024 V DC-9101G1/4

136.50 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 90110 V AC 50 Hz-9101G1/4

138.92 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G1/4

160.79 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 9024 V DCATEX9116G1/4

160.79 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 HzATEX9116G1/4

239.22 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-10 - 45-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 8024 V DCATEX6106G1/4

277.80 €

1 32 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-10 - 45-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 80230 V AC 40/60 HzATEX6106G1/4

128.97 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G1/4

126.76 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-9101G1/4

126.76 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G1/4

148.34 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9109G1/4

153.48 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX9116G1/4

164.96 €

1 5 Days 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9169G1/4

400.54 €

1 98 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX4672G1/4

245.95 €

1 32 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-5 - 45-DIN EN 175301-803FPM1.9ISO G14 - 122NC-5 - 8024 V DCATEX6106G1/4

292.50 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-5 - 40-DIN EN 175301-803FPM1.9ISO G14 - 122NC-5 - 8024 V DCATEX6126G1/4

122.11 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G1/4

122.11 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-5 - 50-DIN EN 175301-803FPM1.9ISO G14 - 122NC-5 - 110230 V AC 50 Hz-9101G1/4

115.55 €

1 5 Days 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM1.9ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G1/4

113.54 €

1 5 Days 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM1.9ISO G14 - 122NC0 - 11024 V AC 50 Hz-9101G1/4

115.55 €

1 5 Days 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM1.9ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G1/4

349.75 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR-K3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DCATEX4682G3/8

371.48 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR-K3ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 40/60 HzATEX4683G3/8

206.01 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6682400-10 - 45-DIN EN 175301-803NBR-K3ISO G14 - 122NC-10 - 8024 V DCATEX6106G3/8

98.19 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9100G3/8

96.49 €

1 5 Days 160.1 - 16IP0082400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-9100G3/8

98.19 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9100G3/8

148.78 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9012 V DC-9101G3/8

97.70 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3BSPP14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G3/8

97.70 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-9101G3/8

99.43 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3BSPP14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G3/8

119.46 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 40/60 Hz-9104G3/8

123.18 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9105G3/8

119.46 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9109G3/8

131.35 €

1 32 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9116G3/8

137.09 €

1 5 Days 100.1 - 10IP0082400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9168G3/8

136.50 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NO-10 - 9024 V DC-9101G3/8

136.50 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NO-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G3/8

128.97 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G3/8

128.97 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G3/8

164.96 €

1 5 Days 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9169G3/8

118.76 €

1 5 Days 160.1 - 16IP0082400-5 - 50-DIN EN 175301-803FPM3ISO G14 - 122NC-5 - 11024 V DC-9100G3/8

169.81 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3ISO G14 - 122NC-10 - 90110 V 40/60 Hz-9100G3/8

122.11 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3ISO G14 - 122NC-10 - 9024 V DC-9101G3/8

171.05 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3ISO G14 - 122NC-10 - 90110 V 40/60 Hz-9101G3/8

122.11 €

1 5 Days 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3ISO G14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-9101G3/8

365.84 €

1 5 Days 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM3ISO G14 - 122NC-10 - 8024 V DC-3826G3/8

Loading...

Basic information

Body Brass Operation 2/2

Tech Support