マンドレール (Part Numbers)

マンドレール
  • Volume Discount
【特長】
・各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

37055

Part Number
37055
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Number Contained In A Packet

27.50 €

1 Available 6 Days 1PK (1 pcs.)

Loading...

  1. 1

Basic information

Product Type Related Item Overall Length(mm) 61 Shaft Diameter(mm) 6
Trusco Code 476-4897 Thread Diameter(mm) 6 Screw head diameter(mm) 18
Material Steel Number Contained In A Packet 1PK (1 pcs.)

Tech Support