Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
10051155 |
10051157 |
10051159 |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Mehrwert | Gewicht (g) (g) | Strip range diameter (mm) | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Einsatzbereich | Key facts | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 3 Days | Sicherheitsbügel ohne Klinge | 67 | 4 | 0.07 | Aussendurchmesser 4 - 16 mm | Arbeitsbereich 4 - 16 mm Ø | 1.20 | ||
18.60 € | 1 | 3 Days | Sicherheitsbügel ohne Klinge | 69 | 8 | 0.07 | Aussendurchmesser 8 - 28 mm | Arbeitsbereich 8 - 28 mm Ø | 1.20 | ||
20.52 € | 1 | 3 Days | Hakenklinge mit Schutzkappe | 80 | 4 | 0.08 | Aussendurchmesser 4 - 28 mm | Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø Hakenklinge mit Schutzkappe | 1.35 |
Loading...
Breite VPE (mm)(mm) | 178 | Exchangeable knives | true | Strip range AWG | - |
---|---|---|---|---|---|
Round edge | true | Zubehör | Ersatzmesser. Art.Nr. 50100001 | Höhe VPE (mm)(mm) | 194 |
Länge VPE (mm)(mm) | 268 | Depth of notch adjustable | true | Innenmesser | einstellbar + wechselbar |
Hinweis | Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Kabelaufbau | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen | Artikelbezeichnung | Kabelmesser |
Zolltarifnummer (TARIC) | 82119200 | Longitudinal section | true | Gefahrgut (J/N) | Nein |
Verpackungsart | 1 Stück | Strip range cross-section(mm²) | - | Zertifikate/Zulassungen/Freigaben | Geprüfte Sicherheit TÜV NORD |
Lieferanten-Name | WEICON | Werkstoff/Material | glasfaserverstärktes Polyamid | Spiral cut | false |