Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10019556
Tunnel-Code | (D/E) | Klassifizierungscode | F1 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H225, H315, H304, H336, H411 | Breite VPE (mm)(mm) | 75 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | 99.98 % | Geeignet für die Verarbeitung mit | WSD 400 und WPS 1500 | Merkmale | löst Papier- und Folienetiketten. AOX frei |
Höhe VPE (mm)(mm) | 191 | Länge VPE (mm)(mm) | 92 | Gefahrgutbezeichnung | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <5 % n-Hexan, Ethanol) |
Gefahrgut-Klasse | 3 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-07-09 | Farbe | farblos |
Gebinde Inhalt | 1 l | Verpackungsgruppe VPG | II | P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 |
Artikelbezeichnung | Etikettenentferner | Zolltarifnummer (TARIC) | 38140090 | UN-Nummer | UN1993 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.709 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 |
Gefahrgut (J/N) | Ja | Verpackungsart | 1 Liter | Geruch | Citrus |
Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 2 | Gefahrzettel | 3 |
Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | einfach schnell | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.845 |
This page is WEICON Etikettenentferner, part number 10019556.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10019556.