WEICON Silikonfett (10050563)

WEICON Silikonfett 10050563

Product Details:

Manufacturer part number: 10050563

Brand: WEICON

Price: 171.17

Delivery time: 3 Days


Technical Data:

Breite VPE (mm): 292 mm

Höhe VPE (mm): 260 mm

Länge VPE (mm): 450 mm

Gebinde Inhalt: 1 kg

Verpackungsart: 1 kg


Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10050563

Part Number
10050563
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Gebinde Inhalt Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

171.17 €

1 3 Days 2922604501 kg1 kg7.28

Loading...

  1. 1

Basic information

H-Sätze Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Walkpenetration (DIN ISO 2137) 222 - 310 1/10 mm Umweltgefährdend (J/N) Nein
VOC 0 % Dichte 0.98 g/cm³ max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) 200
Verarbeitung Silikonfett gleichmäßig auftragen. Wärmeleitfähigkeit (W/mK)(W/(m.K)) 0.445 Farbe farblos, transluzent
Chemische Basis Pyrogenes Siliciumdioxid Siliconöl P-Sätze P103, P102, P101 Artikelbezeichnung Silikonfett
Zolltarifnummer (TARIC) 34031980 Oberflächenvorbehandlung Oberflächen säubern. Entspricht NSF-H 1
Wasserbeständigkeit (DIN 51807) 0 - 90 Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) 24 Gefahrgut (J/N) Nein
Konsistenzeinteilung NLGI-Klasse 2-3 Wassergefährdungsklasse 1 Lieferanten-Name WEICON
EMCOR-Korrosionstest (DIN 51 802) 1 / 2 Key facts Spezialschmierstoff für Ventile. Armaturen und Dichtungen min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -50

This page is WEICON Silikonfett, part number 10050563.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10050563.

Variation of this product

Part Number
10051113
10051118
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountStandard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Gebinde Inhalt Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

808.17 €

1 3 Days 2252352255 kg5 kg5.215

3,840.42 €

1 3 Days 00025 kg25 kg26

Tech Support