WEICON Silikonfett (10050558)

WEICON Silikonfett 10050558

Product Details:

Manufacturer part number: 10050558

Brand: WEICON

Price: 80.72

Delivery time: 3 Days


Technical Data:

Breite VPE (mm): 197 mm

Höhe VPE (mm): 218 mm

Länge VPE (mm): 295 mm

Datum Artikel-Katalog-Status: -

Gebinde Inhalt: 450 g


Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10050558

Part Number
10050558
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status Gebinde Inhalt Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

80.72 €

1 3 Days 197218295-450 g0.450,45 kg6.291

Loading...

  1. 1

Basic information

H-Sätze Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Walkpenetration (DIN ISO 2137) 222 - 310 1/10 mm Umweltgefährdend (J/N) Nein
VOC 0 % Dichte 0.98 g/cm³ max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) 200
Verarbeitung Silikonfett gleichmäßig auftragen. Wärmeleitfähigkeit (W/mK)(W/(m.K)) 0.445 Farbe farblos, transluzent
Chemische Basis Pyrogenes Siliciumdioxid Siliconöl P-Sätze P103, P102, P101 Artikelbezeichnung Silikonfett
Zolltarifnummer (TARIC) 34031980 Oberflächenvorbehandlung Oberflächen säubern. Entspricht NSF-H 1
Wasserbeständigkeit (DIN 51807) 0 - 90 Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) 24 Gefahrgut (J/N) Nein
Konsistenzeinteilung NLGI-Klasse 2-3 Wassergefährdungsklasse 1 Lieferanten-Name WEICON
EMCOR-Korrosionstest (DIN 51 802) 1 / 2 Key facts Spezialschmierstoff für Ventile. Armaturen und Dichtungen min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -50

This page is WEICON Silikonfett, part number 10050558.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10050558.

Variation of this product

Part Number
10050566
10053151
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountStandard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status Gebinde Inhalt Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

22.97 €

1 3 Days 140185185-85 g-85 g1.38

5.25 €

1 3 Days 95402002019-03-135 g-5 g0.215

Tech Support