Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10049931
H-Sätze | Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. | Breite VPE (mm)(mm) | 160 | Umweltgefährdend (J/N) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VOC | ca. 2% | Höhe VPE (mm)(mm) | 240 | Länge VPE (mm)(mm) | 210 |
P-Sätze | P103, P102, P101 | Artikelbezeichnung | Spezial-Dichtstoff | Zolltarifnummer (TARIC) | 32141010 |
Gefahrgut (J/N) | Nein | Verpackungsart | 310 ml | Wassergefährdungsklasse | 1 |
Lieferanten-Name | WEICON | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 4.75 |
This page is WEICON Gasket Maker Spezial-Dichtstoff, part number 10049931.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10049931.