WEICON Lecksucher frostsicher (10051093)

WEICON Lecksucher frostsicher 10051093

Product Details:

Manufacturer part number: 10051093

Brand: WEICON

Price: 96.97

Delivery time: 3 Days


Technical Data:

Breite VPE (mm): 165 mm

Höhe VPE (mm): 230 mm

Länge VPE (mm): 190 mm

Datum Artikel-Katalog-Status: -

Gebinde Inhalt: 5 l


Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

10051093

Part Number
10051093
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status Gebinde Inhalt Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

96.97 €

1 3 Days 165230190-5 l55 Liter5.299

Loading...

  1. 1

Basic information

Ausführung DVGW-geprüft, sauerstoff- und CO²-tauglich, frostbeständig H-Sätze Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Umweltgefährdend (J/N) Nein
VOC 35.36 % Geeignet für die Verarbeitung mit WSD 400 und WPS 1500 Verarbeitung Auf die zu prüfende Stelle sprühen. Bei undichten Stellen entstehen Blasen. Durch die hohe Empfindlichkeit werden auch kleinste Lecks gefunden.
Farbe farblos P-Sätze P103, P102, P101 Artikelbezeichnung Lecksucher
Zolltarifnummer (TARIC) 34022020 Verarbeitungstemperatur -15 bis +40 °C Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) 24
Gefahrgut (J/N) Nein Geruch fast geruchlos Wassergefährdungsklasse 1
Lieferanten-Name WEICON Key facts zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen Frostsicher bis -15?C. DIN-DVGW-geprüft Nicht brennbar. antikorrosiv

This page is WEICON Lecksucher frostsicher, part number 10051093.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10051093.

Variation of this product

Part Number
10051092
10051095
10053497
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountStandard
Shipping Days
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Länge VPE (mm)
(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status Gebinde Inhalt Nettogewicht pro Stück (kg)
(kg)
Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

31.10 €

1 3 Days 701701252020-07-091 l11 Liter1.068

190.67 €

1 3 Days 200323225---10 Liter10.492

527.58 €

1 3 Days 290425365---28 Liter29.377

Tech Support